Einfaches Blade-&-Beam-System
Niedrigprofil-Systeme erhältlich
Erhältlich in bis 300 I/O
Mehrere Optionen erfüllen E.L.P.™ (Extended Life Product™) Standards
Unterschiedliche Standardpositionen verfügbar bis zu 300
Senkrechte und abgewinkelte Varianten verfügbar
Abgewinkelte Terminals und Buchsen im Raster von 0,100", 2 mm, 0,050" x 0,100" und 0,050" x 0,050".
0.50-mm-(.0197-Zoll-)Rastersysteme
Terminals und Buchsen mit einem Raster von 0,50 mm (0,0315"), flexibel stabelbare Steckverbinder, die in einer Vielzahl von Kontaktsystemen, Kontaktanzahlen und Niedrigprofilausführungen erhältlich sind.
Eigenschaften
Produkte
2.00mm- (0.0787"-)Raster Buchsenleisten
In drei Achsen flexible Robuste 2-mm-Buchsen, Buchsenleisten im Raster 2.00 mm (,0787").
Eigenschaften
Auswahl zwischen vier Kontaktsystemen
senkrecht/abgewinkelt und waagrecht
Bedrahtet, Oberflächenmontage und Einpresstechnik
Standard, mit niedrigem oder erhöhten Profil
Ein- bis Sechsreihig
Selbstsetzende PC/104-Plus™-Buchsen
Durchsteckbare Kontaktsysteme und mit Kontakteingang von unten
Produkte
E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen
Diese Steckverbinder mit hohem Steckzyklus werden nach strengen Standards getestet, die den Übergangswiderstand unter simulierten Lager- und Feldbedingungen bewerten.
Eigenschaften
Testergebnis für Mixed-Flowing-Gas: 10 Jahre
Hohe Steckzyklen (250 bis 2,500)
Vielzahl von robusten Kontaktsystemen mit hoher Kontaktkraft
Vielzahl von Steckverbindertypen und Rastern verfügbar
Produkte
.100-Zoll-(2.54-mm-)Raster, einteilig
Einteilige 0,100“-Steckverbinder in vertikaler und rechtwinkliger Ausführung mit großem Kontaktfederweg.
Eigenschaften
Nennstrom: 2.4 A pro Kontakt
Kontakte: Bis zu 30 I/O
Schraubeinsatzoption für raue Einsatzbedingungen
Zentrierstifte für beide Seiten des Steckverbinders
Großer Kontaktfederweg
Optionale Zentrierstifte
Produkte