FireBlade FireFly OCP OAI EXP-Modul

Bietet protokollunabhängigen agnostischen 1,6-Tbit/s-Gesamtdurchsatz mit niedriger Latenz in einem
kompakter Formfaktor, ideal für KI/ML-Systemtopologien

Übersicht

Das FireBlade FireFly OCP OAI EXP-Modul von Samtec bietet einen aggregierten Durchsatz von 1,6 Tbit/s. Das Modul unterstützt Rechenzentrums-, HPC- und FPGA-zu-FPGA-Protokolle wie Ethernet, InfiniBand, Fibre Channel, PCI Express ® und CXL®. Sie benötigt in der Regel nur halb so viel Leistung wie Optik im MSA-Stil. Jedes OCP OAI Universal Baseboard (UBB) kann bis zu acht FireBlade FireFly OCP OAI EXP Module aufnehmen.

Das FireBlade FireFly OCP OAI EXP-Modul verfügt außerdem über optische US Conec MMC-Steckverbinder, die eine 3-fache Verkabelungsdichte über das MPO-Format bieten und so zu einer höheren Faserdichte im Formfaktor des EXP-Moduls beitragen.

Video

FireFly™ OCP OAI EXP-Modul mit 1,6 Tbit/s Durchsatz - SC24
FireBlade™-Evaluationskit
Abgebildetes FireBlade firefly OCP OAI EXP-Modul von Samtec
OCP-inspiriertes Logo

Eigenschaften

  • OCP OAI EXP Modul Formfaktor
  • Sechzehn FireFly™ zweiteilige SMT-Steckverbindersysteme (UCC8/UEC5-2 Serie)
  • Verwendet sechzehn FireFly™ optische Transceiver von Samtec mit 25 Gbit/s x 4 und einem Gesamtdurchsatz von 1,6 Tbit/s
  • Benötigt in der Regel nur halb so viel Leistung wie MSA-Optik
  • 2,36 mm Goldfinger-Leiterplattendesign zum Anbringen an SFF-TA-1002 2C-Steckverbinder auf der UBB
  • Enthält zwei 4x16 ExaMAX2® Steckverbinder für SerDes-Verbindung
  • Enthält vier MMC-Adapter mit 4 Anschlüsse, die den Anschluss von sechzehn optischen MMC-Steckverbindern ermöglichen

EXAMAX® und EXAMAX2® sind eingetragene Warenzeichen von Amphenol FCI Asia Pte. Ltd. Verwendung mit Genehmigung.

Applikationen

  • Künstliche Intelligenz
  • Maschinelles Lernen
  • Tiefes Lernen
  • Hochleistungs-Computing
  • Server
  • Rechenzentrum
  • ASIC-Entwicklung

Bestellinformationen

Kontakt [E-Mail geschützt] für zusätzliche Bestellinformationen.

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.