AcceleRate® HP SI-Evaluierungskit

SI-Testplattform zur Bewertung von AcceleRate® HP-Hochleistungs-Arrays mit 0,635-mm-Raster für Datenraten mit bis zu 112 Gbit/s PAM4 .

Übersicht

AcceleRate® HP-Hochleistungs-Arrays von Samtec mit einem Raster von 0,635 mm für Datenraten mit 112 Gbps PAM4 unterstützen durch das offene Kontaktfeld-Design Hochleistungsanwendungen mit maximaler Routing- und Erdungs-Flexibilität. Das AcceleRate® HP SI-Evaluierungskit (REF-218313-X.XX-XXX) bietet Systementwicklern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen von AcceleRate® HP-Steckverbindern.

Das AcceleRate® HP SI-Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

AcceleRate HP – SI Evaluierungskit
Abgebildet: Samtec-Teilenummer REF-218313-X.XX-XXX

Eigenschaften

  • Zweiteiliges Leiterplattensystem mit kompaktem Formfaktor
  • Eine Leiterplatte enthält Steckverbinder der Serie APM6 (APM6-020-XX.X-L-04-2-A-XR)
  • Die zweite Leiterplatte enthält einen Steckverbinder der Serie APF6 (APF6-020-XX.X-L-04-2-A-XR)
  • Unterstützt zwei APM6/APF6-Bauteilhöhen (5 oder 10 mm)
  • Routet 8x Hochgeschwindigkeits-Differenzialpaare von APM6/APF6-Anschlüssen zu HF-Steckverbindern hoher Präzison
  • Unterstützt mehrere HF-Steckverbinderoptionen hoher Präzision (1,85 mm/2,40 mm/2,92 mm, SMA)
  • Optimierte SI-Leistung über Samtec Final Inch® BOR PCB Leiterbahnen
  • Ermöglichen Zeitdomänenmessungen über direkte Verbindung mit TDR/TDTs
  • Ermöglichen Frequenzdomänenmessungen über direkte Verbindung mit VNAs

Applikationen

  • Neuronale Netze
  • PICMG® COM-HPC®-Module und -Trägerkarten
  • FPGA/SoC Evaluierungs- und Entwicklungsboards 
  • Eingebettete Computing-Boards
  • Netzwerke
  • Tests und Messungen
  • Kabelkommunikation
  • Drahtlose Kommunikation

Bestellinformationen

Siehe Zeichnung REF-218313-X. XX-XXX für weitere Details.

Kontakt [E-Mail geschützt] für zusätzliche Bestellinformationen.

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.