Highspeed-Leistung von bis zu 28 Gbps pro Kanal
x4 und x12 Designs
Austauschbarkeit von Kupfer und Glasfaser
Verschiedene integrierbare Kühlkörper und Anschlussoptionen an Ende 2
Miniaturisierter, robuster zweiteiliger Steckverbinder
Erweiterte Temperatur- und PCIe®-Over-Fiber-Lösungen
FireFly™ optische Transceiver
FireFly™ optische TransceiverDie FireFly™ Micro Flyover System™ eingebetteten und robusten optischen Transceiver von Samtec nehmen Datenverbindungen für bis zu 28 Gbit/s pro Leitung „von Bord" mit einem Pfad zu 112 Gbit/s PAM4 über optisches Kabel in größeren Entfernungen oder Kupfer zur Kostenoptimierung.
Eigenschaften
Produkte
![Abbildung Produktfamilie für FireFly aktiver optischer Transceiver](https://cms.samtec-cdn.net/firefly_optics_ecuo_57f0e8f6e9.jpg)
Halo™
Halo™ Optische Transceiver der nächsten Generation – IN ENTWICKLUNGIN ENTWICKLUNG – Entwickelt für Embedded-Anwendungen der nächsten Generation, die 56/112 Gbps PAM4 Leistung in Niedrigprofil- und robusten Formfaktoren benötigen.
Eigenschaften
Bis zu 16 Kanäle (8 Kanal bidirektional); 112 Gbps PAM4 pro Leitungsrichtung
Niedriges 6,5-mm-Profil mit einem 2-teiligen Kontaktsystem
Hält starken Stößen und Vibrationen stand
Niedriger Schwerpunkt für eine stabile Verbindung mit dem Board
Optisch steckbar für einfachen Austausch vor Ort
Protokollunabhängig
Unterstützt Rechenzentrums-, HPC- und FPGA-Protokolle, einschließlich 10/40/100 GbE Ethernet, InfiniBand™, Fibre Channel, PCIe®, CXL® und Aurora
Eine Vielzahl von Kühlkörperoptionen für Konduktion-, Konvektions-, Kühlplatten- oder Flüssigkeitskühlung
Robuster oberflächenmontierbarer Steckverbinder mit integriertem Verriegelungsmechanismus vereinfacht das Stecken/Entriegeln der Kabelkonfektion
Halo™ optische, Kupfer- und aktive Kupfersysteme sind unter Verwendung desselben oberflächenmontierbaren Hochleistungssteckverbinders austauschbar
![Abbildung Produktfamilie für Halo](https://cms.samtec-cdn.net/halo_optics_halo_739e544806.jpg)
Passive optische Kabelsysteme
Passive optische KabelsystemePassives optisches System mit Patchkabel, MTP-Anschlussoptionen und Steckadapter mit Einzel- oder Doppel-Port und Kodierstiftoptionen für eine präzise Ausrichtung.
Eigenschaften
Männliche oder weibliche MTP-Anschlussoptionen
12 oder 24 Glasfaserkabel
Standardkabellängen von 3, 10 und 100 Metern
3.00-mm-Rundmantelkabel
Einzel- oder Doppelport-Adapter
Kodierstiftoptionen für eine präzise Ausrichtung
Produkte
![Abbildung Produktfamilie für Passive optische Kabelsysteme](https://cms.samtec-cdn.net/passive_optics_fopc_opa_7aae5146b9.jpg)