Lichtwellenleiter


™ FireFly Mid-Board optische Transceiver

Die FireFly ™ Micro Flyover System ™ eingebetteten und robusten optischen Mid-Board-Transceiver von Samtec nehmen die Datenverbindung für bis zu 28 Gbit/s pro Lane mit einem Pfad zu 112 Gbit/s PAM4 über optisches Kabel in größeren Entfernungen oder Kupfer zur Kostenoptimierung.


Halo® optische Mid-Board-Transceiver der nächsten Generation

IN ENTWICKLUNG – Entwickelt für Embedded-Anwendungen der nächsten Generation, die 56/112 Gbps PAM4 Leistung in Niedrigprofil- und robusten Formfaktoren benötigen.

Eigenschaften
  • Halo® optische Systeme und Halo Cu™ Kupfersysteme sind unter Verwendung desselben oberflächenmontierbaren Hochleistungssteckers austauschbar

  • Bis zu 16 Kanäle und 112 Gbit/s PAM4-Leistung pro Lane

  • Protokollunabhängig

  • Niedrigprofil-Designs für Platzersparnis

  • Entwickelt, um hohen Stößen und Vibrationen standzuhalten, mit einem robusten 2-teiligen Kontaktsystem

  • Unterstützt Rechenzentrums-, HPC- und FPGA-Protokolle, einschließlich 10/40/100 (nur 400/800 Optik) Gb Ethernet, InfiniBand™, Fibre Channel, PCIe®, CXL® und Aurora

  • Halo®-Buchsenstecker mit bis zu 76 Stiften in einer einzigen Reihe um den Umfang herum für vertikales Stecken mit optischen Halo®- und Halo Cu™-Kupfersystemen

  • Samtec optischen Halo®-Transceiver-Kits und Halo Cu™-Kupferkabel sind nicht mit der HALO®-Frontplatte oder anderen von Halo Electronics (www.haloelectronics.com) verkauften Produkten verbunden

Abbildung Produktfamilie für Halo

Passive optische Kabelsysteme

Passives optisches System mit Patchkabel, MTP-Anschlussoptionen und Steckadapter mit Einzel- oder Doppel-Port und Kodierstiftoptionen für eine präzise Ausrichtung.

Eigenschaften
  • Männliche oder weibliche MTP-Anschlussoptionen

  • 12 oder 24 Glasfaserkabel

  • Standardkabellängen von 3, 10 und 100 Metern

  • 3.00-mm-Rundmantelkabel

  • Einzel- oder Doppelport-Adapter

  • Kodierstiftoptionen für eine präzise Ausrichtung

Abbildung Produktfamilie für Passive optische Kabelsysteme

Weitere Optik