demo

DW-03-12-L-S-500

Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.

Eigenschaften

  • Erhöhte Platinenabstände

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Teilenummer Wird morgen versendet Verpackungsart Min Mult Unterschied Reserve-Logo
DW-03-12-G-S-500 374 Bulk 1 0 Kontaktbeschichtungen Ja
DW-03-12-T-S-500 357 Bulk 1 0 Kontaktbeschichtungen Ja
DW-03-12-L-S-354 357 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-03-12-L-S-390 357 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-03-12-L-S-790 357 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-03-12-L-S-200 357 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-03-12-L-S-730 357 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-03-12-L-S-765 357 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-03-12-L-S-625 357 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-03-12-L-S-787 357 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-03-12-L-S-630 357 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-03-12-L-S-785 357 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-03-12-L-S-690 357 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-03-12-L-S-570 357 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-03-12-L-S-780 357 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-03-12-L-S-835 343 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-03-12-L-S-840 343 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
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
Vorschaubild CES-Serie
CES

0,100" Buchsenleiste mit ummantelter Buchsenöffnung und niedrigem Profil

Vorschaubild ESQ-Serie
ESQ

Erhöhte Buchsenleiste, 0.100" Raster

Vorschaubild ESW-Serie
ESW

0,100" Erhöhte Buchsenleiste

Vorschaubild HLE-Serie
HLE

Kostengünstige zuverlässige Buchse, .100" (2.54 mm) Raster

Vorschaubild IDSD-Serie
IDSD

Doppelreihige IDC-Buchsenkonfektionen mit schlankem Gehäuse, 0.100" Raster

Vorschaubild IDSS-Serie
IDSS

Einreihige IDC-Buchsenkonfektionen mit schlankem Gehäuse, 0.100" Raster

Vorschaubild SLW-Serie
SLW

0,100" Tiger Buy™ Buchsenleiste mit niedrigem Profil

Vorschaubild SMH-Serie
SMH

0,100" Horizontale Buchsenleiste für Oberflächenmontage

Vorschaubild SSM-Serie
SSM

Oberflächenmontierte Leiterplatten-Buchsenleisten, 0,100" Raster

Vorschaubild PHF-Serie
PHF

0,100" Buchsenleiste zum Einpressen
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.