demo

TCMD-05-T-04.33-01-N

2.00 mm IDC Flachband-Kabelkonfektion, Stiftleiste

Eigenschaften

  • 2,00-mm-Raster (0,0787")

  • Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25

  • Doppelendig mit Anschluss an Buchsenleiste verfügbar

  • Optionale Zugentlastung

  • Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Teilenummer Wird morgen versendet Verpackungsart Min Mult Unterschied Reserve-Logo
TCMD-05-T-04.25-01-N 0 CLAMSHELL 1 0 Kabellänge Nein
TCMD-05-T-04.46-01-N 0 CLAMSHELL 1 0 Kabellänge Nein
TCMD-05-T-04.20-01-N 0 CLAMSHELL 1 0 Kabellänge Nein
TCMD-05-T-04.19-01-N 0 CLAMSHELL 1 0 Kabellänge Nein
TCMD-05-T-04.49-01-N 0 CLAMSHELL 1 0 Kabellänge Nein
TCMD-05-T-04.50-01-N 0 CLAMSHELL 1 0 Kabellänge Nein
TCMD-05-T-04.60-01-N 0 CLAMSHELL 1 0 Kabellänge Nein
TCMD-05-T-04.00-01-N 0 CLAMSHELL 1 0 Kabellänge Nein
TCMD-05-T-03.94-01-N 0 CLAMSHELL 1 0 Kabellänge Nein
TCMD-05-T-05.00-01-N 0 CLAMSHELL 1 0 Kabellänge Nein
TCMD-05-T-05.12-01-N 0 CLAMSHELL 1 0 Kabellänge Nein
TCMD-05-T-03.50-01-N 0 CLAMSHELL 1 0 Kabellänge Nein
TCMD-05-T-03.25-01-N 0 CLAMSHELL 1 0 Kabellänge Nein
TCMD-05-T-03.10-01-N 0 CLAMSHELL 1 0 Kabellänge Nein
TCMD-05-T-03.00-01-N 0 CLAMSHELL 1 0 Kabellänge Nein
TCMD-05-T-02.95-01-N 0 CLAMSHELL 1 0 Kabellänge Nein
TCMD-05-T-06.00-01-N 0 CLAMSHELL 1 0 Kabellänge Nein
TCMD-05-T-02.25-01-N 0 CLAMSHELL 1 0 Kabellänge Nein
TCMD-05-T-06.50-01-N 0 CLAMSHELL 1 0 Kabellänge Nein
TCMD-05-T-02.07-01-N 0 CLAMSHELL 1 0 Kabellänge Nein
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild ESQT-Serie
ESQT

FleXYZ™ Buchsenleiste mit flexibler Höhe, 2.00 mm Raster

Vorschaubild MMS-Serie
MMS

Klassische Buchsenleisten, 2.00 mm (.0787") Raster

Vorschaubild PTF-Serie
PTF

2.00 mm Press-Fit Buchsenleiste

SMM-Serie Vorschaubild
SMM

Buchsenleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster

Vorschaubild SQT-Serie
SQT

Kostengünstige robuste Leiterplattenbuchsen, 2.00 mm Raster

Vorschaubild SQW-Serie
SQW

Kostengünstige robuste Leiterplattenbuchsen, 2.00 mm Raster

Vorschaubild TLE-Serie
TLE

2.00 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt
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
HTS-Code 8544.42
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenhaltig
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Nicht feuchtigkeitsempfindlich
WEEE Konform
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH Keine SVHC
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko (Antimon und Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: THAILAND. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.