135-J-P-VP-ST-CM-3 50 Ohm 1.35 mm Buchse, Kompressionsmontage
Eigenschaften
Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.
Leistung bis zu 90 GHz (E-Band)
Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
Kompressions-Montage, Stripline- oder Microstrip
Lötfreie vertikale Inbetriebnahme, vor Ort austauschbar
50-Ohm-Impedanz
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $135.902 | $129.665 | $123.302 | $117.548 | $111.741 | $101.241 | $96.086 | $91.424 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |