135-J-P-VP-ST-CMM-3 - 50 Ohm 1.35 mm Buchse, Kompressionsmontage

Eigenschaften

  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen

  • Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.

  • Leistung bis zu 90 GHz (E-Band)

  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet

  • Kompressions-Montage, Stripline- oder Microstrip

  • Lötfreie vertikale Inbetriebnahme, vor Ort austauschbar

  • 50-Ohm-Impedanz

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 250 500 1000
Preis $135.902 $129.665 $123.302 $117.548 $111.741 $101.241 $96.086 $91.424
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Evaluerungs- und Entwicklungskits
SI-Evaluierungskit für die vertikale Kompressionsmontage

REF-228591-XX

Firma: Samtec

Vertikale Kompressionsmontage-HF-Steckverbinder verfügen über vorkomprimierte Federkontakte, die mit Hilfe von Präzisionsmontageteilen auf vergoldete Leiterplattenkontaktpads gepresst werden. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören verbesserte Signalintegrität, Flexibilität und Zuverlässigkeit. Das SI-Evaluierungskit für vertikale Kompressionsmontage (REF-228591-XX) bietet HF-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen der verschiedenen vertikal komprimierbaren HF-Steckverbinder von Samtec. Das Kit verlegt Leiterbahnen zwischen Paaren verschiedener Präzisions-HF-Kompressionsmontageoptionen (1.35 mm/1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm) Das SI-Evaluierungskit für die vertikale Kompressionsmontage liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Abbildung des Entwicklungskits
Prints and Footprints
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
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: TAIWAN. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.