240-ELW - 50 Ohm 2,40-mm-Buchse, Edge Launch Widebody-Kompressionshalterung
Eigenschaften
Flache Inbetriebnahme, lötfreie Kompression
Vor Ort austauschbare, kostengünstige Montage
0,500" Standardblock für bestehende Platinendesigns
Gewindekupplung mit hoher mechanischer Stabilität
Leistung bis zu 50 GHz
Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Zusammensteckbar mit 1.85 mm
Luft-Dielektrik für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
200,000 Steckverbindern und Kabeln in unserem
Reserve™-Programm, die an Sie
innerhalb von 1 Tagen versandt werden. Garantiert.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.