240-J-P-EP-ST-ELW-01-B - 50 Ohm 2,40-mm-Buchse, Edge Launch Widebody-Kompressionshalterung
Eigenschaften
Flache Inbetriebnahme, lötfreie Kompression
Vor Ort austauschbare, kostengünstige Montage
0,500" Standardblock für bestehende Platinendesigns
Gewindekupplung mit hoher mechanischer Stabilität
Leistung bis zu 50 GHz
Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Zusammensteckbar mit 1.85 mm
Luft-Dielektrik für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: Tray (100 Teile pro Packung) |