6QDPS-016-08.0-STR-STR-5-B 0.635 mm Q2™ Abgeschirmte Highspeed-Twinax-Kabelgruppe
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren
Größere Einstecktiefe für raue Einsatzbedingungen
Optional robuste Verschraubungen
Abgeschirmt für erstklassige EMI-Leistung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |
Teilespezifische Dokumente
Zeichnungen
| Die Fußabdrücke befinden sich möglicherweise auf dem Druck. Wenn nicht, kontaktieren Sie bitte Customer Engineering Support. |
Gegenstücke und verwandte Komponenten
Steckverbinder
Richtlinien
| Compliancewerkzeuge |
|---|
| Materialdeklaration |
| EU-RoHS und -REACH-konform |
| Anerkennungen |
|---|
|
|
|
|
| Einhaltung von Handelsvorschriften | |
|---|---|
| HTS-Code | 8544.42 |
| ECCN-Code | EAR99 |
| Einhaltung der Umweltvorschriften | |
|---|---|
| Halogen | Halogenhaltig |
| Penta Octa | Konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe | Nicht feuchtigkeitsempfindlich |
| WEEE | Nicht im Lieferumfang enthalten |
| EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie | Konform |
| EU REACH | TPO und DBDPE |
| RoHS-Compliance für China | Ungefährlich – E |
| California Proposition 65 | WARNUNG: Krebsrisiko (Antimon und Nickel). www.p65warnings.ca.gov |
| EU CE-Kennzeichnung | Nicht anwendbar |
| UKCA-Kennzeichnung | Nicht anwendbar |
| PFAS | Enthält FEP |
| Behördliche Verifizierungsmethode | Automatisch |
| Informationen zum Herkunftsland ("COO") |
|---|
|
Wahrscheinliches Ursprungsland: VEREINIGTE STAATEN. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen. Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter. |
Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?