6QDPS-016-18.0-TTR-STR-3 0.635 mm Q2™ Abgeschirmte Highspeed-Twinax-Kabelgruppe
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren
Größere Einstecktiefe für raue Einsatzbedingungen
Optional robuste Verschraubungen
Abgeschirmt für erstklassige EMI-Leistung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
Teilespezifische Dokumente
Zeichnungen
| Die Fußabdrücke befinden sich möglicherweise auf dem Druck. Wenn nicht, kontaktieren Sie bitte Customer Engineering Support. |
Gegenstücke und verwandte Komponenten
Steckverbinder
Richtlinien
| Compliancewerkzeuge |
|---|
| Materialdeklaration |
| EU-RoHS und -REACH-konform |
| Anerkennungen |
|---|
|
|
|
|
| Einhaltung der Umweltvorschriften | |
|---|---|
| Halogen | Halogenhaltig |
| Penta Octa | Konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe | Nicht feuchtigkeitsempfindlich |
| WEEE | Nicht im Lieferumfang enthalten |
| EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie | Konform |
| EU REACH | TPO |
| RoHS-Compliance für China | Ungefährlich – E |
| California Proposition 65 | WARNUNG: Krebsrisiko (Antimon und Nickel). www.p65warnings.ca.gov |
| EU CE-Kennzeichnung | Nicht anwendbar |
| UKCA-Kennzeichnung | Nicht anwendbar |
| PFAS | Enthält FEP |
| Behördliche Verifizierungsmethode | Automatisch |
Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?