ADM6-60-01.5-STL-4-2-A-TR

0.635 mm AcceleRate® HD 4-reihiges Terminal mit hoher Dichte Produktspezifikationen

ADM6-60-01.5-STL-4-2-A-TR

0.635 mm AcceleRate® HD 4-reihiges Terminal mit hoher Dichte

Produktspezifikationen

Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder wenden Sie sich direkt an den Support.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines

Klicken Sie hier, um die aktuelle Vorlaufzeit für dieses Produkt zu prüfen.

Speichern Sie Ihren bevorzugten CAD-Download-Typ in Ihrem Benutzerprofil.

Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.

Brauchen Sie Unterstützung bei der Auswahl? Katalogseite ansehen.

Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.

Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].

Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.

.
Eigenschaften

  • Unglaublich kompakt mit insgesamt bis zu 400 I/Os

  • Niedriges Profil: Stapelhöhen von 5 mm bis 16 mm

  • Schmal, 5-mm-Breite

  • 4-reihiges Design; 10–100 Positionen pro Reihe

  • Edge Rate®-Kontaktsystem, optimiert für Signalintegrität

  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)

Zusammengefasste Produktspezifikation

Sicheres Formular. Kein Spam.

. .
.
.
. .
.