SFF-SIG (Small Form Factor Special Interest Group) ist eine Standardfamilie, bei der es schwerpunktmäßig um die Entwicklung modularer, eingebetteter Computer und Controller geht.

Bei vielen SFF-SIG-Spezifikationen werden bewährte Schnittstellen wie PCI Express® und USB eingesetzt, wenn es darum geht, Formfaktoren für Einplatinensysteme und COM (computer-on-module) zu definieren.

SFF-SIG Logo

SUMIT

SUMIT ist eine elektromechanische Steckbarkeits-Spezifikation, die alle üblichen seriellen und veralteten Chipset-Erweiterungsleitungen für Produkte nachfolgender Generationen aufrüstet. Es handelt sich um einen stapelbaren, I/O-zentrischen, seriellen Erweiterungsansatz, der von Board-Formfaktoren unabhängig ist. Er unterstützt PCIe-, USB-, LPC-, SMBus- und ExpressCard-Signale auf einem einzelnen Highspeed-Steckverbinder.

Die Q2™-Steckverbinder von Samtec entsprechen dem SUMIT-Standard.

  • ASP-129637-01 – QMS-Produkt: Männlicher Steckverbinder für 15.24 mm Modulhöhe
  • ASP-129646-01 – QFS-Produkt: Weiblicher Steckverbinder für 15.24 mm Modulhöhe
  • ASP-142781-01 – QMS-Produkt: Männlicher Steckverbinder für 22 mm Modulhöhe 

Darüber hinaus bietet Samtec präzisionsgefertigte Abstandshalter, die die Auswirkungen von Problemen mit Toleranzen in stapelbaren, eingebetteten Applikationen begrenzen.

SUMIT-Logo
QFS Erhöht

XR-DIMM

Die XR-DIMM („eXtreme Rugged Dual Inline Memory Module“) Rugged Memory-Spezifikation definiert ein Mezzanin-DDR3/DDR4-Erweiterungsmodul mit kompakter Form für den Einsatz in eingebetteten Anwendungen, die eine außergewöhnliche Beständigkeit erfordern.

Samtecs Steckverbinder BSH/BTH sind konform zum XR-DIMM-Standard.

  • Module Side: BSH-120-01-X-D-A
  • CPU-Board-Seite: BTH-120-01-X-D-A
BTH-BSH

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.