VITA™ 88 XMC+™ Standardprodukte und Support

Übersicht

VITA™ 88.0 XMC+™ basiert auf XMC™ und definiert einen alternativen Steckverbinder aus der Produktfamilie, die auch in FMC™/FMC+™ verwendet wird. Der VITA™ 88.0-Steckverbinder ist zwar nicht mit den VITA™ 42.0-Steckverbindern kompatibel, ist jedoch rückwärtskompatibel mit den VITA™ 42.0-Steckverbindern. Dies ermöglicht es Designern, bestehende VITA™ 42.0- und/oder VITA™ 61.0-Designs durch den Austausch von Steckverbindern zu verbessern.

Die XMC+™-Designs der nächsten Generation verwenden eine aktualisierte Lötfläche und ein Kontaktsystem im Blade-/Beam-Stil. Das Ergebnis ist eine hervorragende SI-Leistung zur Unterstützung von PCIe® 5.0 (32 GT/s) und eines Betriebs mit 100 GbE sowie eine verbesserte mechanische Leistung und Haltbarkeit. All dies lässt sich mit Profilen von bis zu 18 mm realisieren.

SOSA eBroschüre

SOSA™ ausgerichtete Verbindungslösungen

PDF herunterladen
VITA-Logo
XMC+-Logo

VITA™ 88

VITA™ 88 - SEARAY™

In Anlehnung an die FMC/FMC+™-Design-Community ist der XMC+™-Steckverbinder ein modifizierter, mit Lötkugeln ausgestatteter SEARAY™, der eine geringere Steck-/Trennkraft und eine verbesserte Leistung bietet, die durch Blade- und Beam-Kontakte geboten wird.

  • VITA™ 88.0 XMC+™-Steckverbinder lassen sich an bestehende elektrische VITA™ 42.0-/VITA™ 61.0-Steckverbinder anlöten und bieten Abwärtskompatibilität in den meisten Anwendungen, die sich an traditionelle Layout-Richtlinien halten.
  • Erhöhte Klemmen- und Standard-Buchsenleisten verbessern die Kanalleistung und folgen der traditionellen XMC™-Geometrie.
  • Die robusten Gehäuseeigenschaften schützen die Kontakte vor Stößen oder verbogenen Stiften.
  • Das VITA™ 88,0-Kontaktsystem ist für 1,000-Zyklen ausgelegt und erhöht die Lebensdauer der Steckverbindung gegenüber VITA™ 42.0/VITA™ 61.0, die beide für 500-Zyklen ausgelegt sind.
  • Mit IPC Klasse 3 konforme Lötmittel sind sowohl in bleihaltiger als auch in bleifreier RoHS-Ausführung erhältlich.
  • Erhältlich in Profilen von 10 mm, 12 mm, 16 mm und 18 mm.
Samtec PN Buchse
(Mezzanin-Seite)
Terminal
(Trägerseite)
Lötmetall
Kugel
Typ
Optionen Kontaktbeschichtungen Designunterstützung
10 mm, gesteckt 12 mm, gesteckt 16 mm, gesteckt 18 mm, gesteckt Kapton-Pad
(-K)
Zentrierstifte
(-A)
Band und Rolle
(-TR)
S=30μ" Gold Zeichnungen 3D PADS
ASP-212942-01 X Zinn-Blei X X X S In PDF drucken IGES
PARASOLID
SCHRITT
PADS-Datei
ASP-212942-02 X Bleifrei X X X S In PDF drucken IGES
PARASOLID
SCHRITT
PADS-Datei
ASP-212942-03 X Zinn-Blei X X S In PDF drucken IGES
PARASOLID
SCHRITT
PADS-Datei
ASP-212942-04 X Bleifrei X X S In PDF drucken IGES
PARASOLID
SCHRITT
PADS-Datei
ASP-212953-01 X Zinn-Blei X X X S In PDF drucken IGES
PARASOLID
SCHRITT
PADS-Datei
ASP-212953-02 X Bleifrei X X X S In PDF drucken IGES
PARASOLID
SCHRITT
PADS-Datei
ASP-212953-03 X Zinn-Blei X X S In PDF drucken IGES
PARASOLID
SCHRITT
PADS-Datei
ASP-212953-04 X Bleifrei X X S In PDF drucken IGES
PARASOLID
SCHRITT
PADS-Datei
ASP-212954-01 X Zinn-Blei X X X S In PDF drucken IGES
PARASOLID
SCHRITT
PADS-Datei
ASP-212954-02 X Bleifrei X X X S In PDF drucken IGES
PARASOLID
SCHRITT
PADS-Datei
ASP-212954-03 X Zinn-Blei X X S In PDF drucken IGES
PARASOLID
SCHRITT
PADS-Datei
ASP-212954-04 X Bleifrei X X S In PDF drucken IGES
PARASOLID
SCHRITT
PADS-Datei
ASP-212955-01 X Zinn-Blei X X X S In PDF drucken IGES
PARASOLID
SCHRITT
PADS-Datei
ASP-212955-02 X Bleifrei X X X S In PDF drucken IGES
PARASOLID
SCHRITT
PADS-Datei
ASP-212955-03 X Zinn-Blei X X S In PDF drucken IGES
PARASOLID
SCHRITT
PADS-Datei
ASP-212955-04 X Zinn-Blei X X S In PDF drucken IGES
PARASOLID
SCHRITT
PADS-Datei
ASP-212956-01* X Zinn-Blei X X X S
ASP-212956-02 X Bleifrei X X X S In PDF drucken IGES
PARASOLID
SCHRITT
PADS-Datei
ASP-212956-03* X Zinn-Blei X X S
ASP-212956-04 X Bleifrei X X S In PDF drucken IGES
PARASOLID
SCHRITT
PADS-Datei

* Demnächst verfügbar. Diese Teilenummern werden bei einer Steckhöhe von 18 mm von Samtec unterstützt. Kontakt [E-Mail geschützt].

Testberichte

Testberichte

VITA™ 88 XMC+™ Standard

Bei Fragen zum VITA™ 88 XMC+™ Standard und für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter:

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.