B1SD-30-28-H-06.0-1 - URSA® I/O Ultrarobuste Kabelkonfektion
Eigenschaften
28 oder 30 AWG-PVC-Leiter mit Farbkodierung verfügbar
Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung
Hyper-Claw-Hyperboloid-Kontakt™ für extrem hohe Steckzyklen
1,00 mm (0,0394") Mikroraster
Zweireihiges Design, bis zu 40 Positionen pro Reihe
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| B1SD-30-28-H-12.0-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| B1SD-30-28-H-12.0-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| B1SD-30-28-H-16.0-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| B1SD-30-28-H-36.0-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |