Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung
Hyper-Claw-Hyperboloid-Kontakt™ für extrem hohe Steckzyklen
In Entwicklung: Vielzahl von Kontakten im robusten URSA® E/A-Gehäuse verfügbar – Mikro-Miniatur-/Push-On-SMPM-Bauweise, Hochleistungs-AcceleRate®, Stromversorgung und Kombinationen in 1 bis 5 Bänken
Nennstrom: max. 3,8 A
Nennspannung: max. 200 VAC/282 VDC
1,00-mm-Mikroraster in zweireihiger platzsparender Ausführung
Extreme Dichte mit insgesamt bis zu 1.450 I/Os in einem 1RU-Modul (29 Kabel mit insgesamt je 50 I/Os)
Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Board-Lösungen
EMI-Abschirmung zur Begrenzung der Signalverschlechterung und Optimierung der Leistung
Das robuste Stromversorgungssystem URSA® I/O von Samtec verfügt über ein Mikro-Hyperboloid-Kontaktsystem mit vier Kontaktpunkten für extreme Zuverlässigkeit und hohe Steckzyklen bei Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Board-Anwendungen. Darüber hinaus begrenzt die EMI-Abschirmung die Signalverschlechterung und optimiert die Leistung.
NovaRay® I/O ist mit einem robusten 38999-Gehäuse in einem Kabel-zu-Panel-Design mit Flyover®-Kabeltechnologie für 112 Gbit/s PAM4-Leistung erhältlich. Das abgeschirmte externe ExaMAX® I/O EMI-Kabel und -Gehäuse unterstützt 64 Gbit/s PAM4-Leistung mit bis zu 72 gestaffelten Differenzialpaaren auf einzelnen Signal-Wafern für reduziertes Übersprechen. FireFly™ optische Transceiver für extreme Umgebungen sind für einen erweiterten Temperaturbereich von -40 ºC bis +85 ºC ausgelegt und verfügen über eine optionale Parylene-Schutzbeschichtung für exponierte Militär- und Luft- und Raumfahrtanwendungen.
AccliMate™ versiegelte I/O-Systeme erfüllen die IP67/IP68-Anforderungen für staub- und wasserdichte Versiegelung, ideal für hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen. Zu diesen versiegelten Systemen gehören Bajonett-Rundsteckverbinder in den Gehäusegrößen 12 mm, 16 mm oder 22 mm sowie ein Miniatur-Push-Pull-System für eine erhöhte Panel-Dichte. Versiegelte Rechtecke bieten eine Einsparung von 25 bis 45 % im Panelbereich, und Gewinderundsteckverbinder sind mit USB Typ A/B/C oder Ethernet erhältlich, das CAT5e erfüllt.
URSA® I/O
Die URSA® I/O verfügt über Hyper-Claw™-Hyperboloid-Kontakte für extreme Zuverlässigkeit und hohe Steckzyklen in extrem rauen Anwendungen mit EMI-Schutz.
Eigenschaften
Produkte
NovaRay®-I/O-Kabelsystem zur Schalttafelmontage
NovaRay® I/O nutzt die Flyover®-Kabeltechnologie, um bis zu 4.096 Gbit/s PAM4 aggregierte Daten vom IC-Gehäuse zum Panel und darüber hinaus zu leiten, und ist in einem robusten 38999-Gehäuse erhältlich.
Eigenschaften
Höchste aggregierte Datenrate auf dem Markt – 4.096 Gbps PAM4
128 Gbps PAM4 pro Kanal
16 & 32 differentielle Paarkonfigurationen; geeignet für PCIe® x4 oder x8 plus Seitenbänder
Kabel-zu-Kabel Einbaubuchse oder 38999-Panel-Gewindeverbindung mit Flyover®-Kabeltechnologie
Das robuste 38999-Gehäuse ist bis zu 48 Stunden salznebelbeständig mit einer IP67-versiegelten Option (NVA3E/NVA3P)
Externes Kabel: 28 oder 34 AWG Twinax mit extrem geringem Versatz
Internes Kabel: 34 AWG Twinax oder Thinax™ mit extrem geringem Versatz
Single-ended ThinSE™-Koaxial-Optionen ebenfalls verfügbar
Vollständige externe EMI-Abschirmung
Mehrere Hochgeschwindigkeits-Steckverbinderoptionen an den Enden 2 für Ihre ASIC-nahe Flyover®-Verbindung verfügbar
Produkte
ExaMAX® I/O
Vollständig abgeschirmtes, EMI-geschütztes I/O-Kabelsystem mit bewährter ExaMAX®-Technologie mit zwei zuverlässigen Kontaktpunkten für eine Leistung von 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) in einer Kabel-zu-Panel-Konfiguration.
Eigenschaften
Vollständig abgeschirmtes externes Kabel und Gehäuse für EMI-Schutz
Ermöglicht eine elektrische Leistung von 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) auf einem 2,00-mm-Spaltenraster
32 oder 48 Paare (4 und 6 Paare; 8 Spalten)
Käfig mit einem oder zwei Anschlüssen für die Verwendung mit dem abgewinkelten ExaMAX-Steckverbinder® (EBTM-RA)
Robuste Zuglasche zum Stecken/Entkoppeln
30 und 34 AWG Eye Speed® Ultra-tiefes schiefes Twinax-Kabel
Individuelle Signal-Wafer mit versetztem differenziellen Leiterdesign
Einteilige, geprägte Grundkonstruktion bei jedem Signal-Wafer zur Reduzierung von Nebensprechen
Roadmap: Kabel-zu-Kabel-Bulkhead-Panel-Verbindung für die Leistungserhöhung auf 112 Gbit/s PAM4
Produkte
FireFly™ optische Transceiver
Die FireFly™ Micro Flyover System™ eingebetteten und robusten optischen Transceiver von Samtec nehmen Datenverbindungen für bis zu 28 Gbit/s pro Leitung „von Bord" mit einem Pfad zu 112 Gbit/s PAM4 über optisches Kabel in größeren Entfernungen oder Kupfer zur Kostenoptimierung.
Eigenschaften
Highspeed-Leistung von bis zu 28 Gbps pro Kanal
Lösungen für den erweiterten Temperaturbereich von -40 ºC bis +85 ºC
Lösungen für extreme Umgebungen mit optionaler Parylene-Schutzbeschichtung für exponierte Militär-, Luft- und Raumfahrtanwendungen
x4 und x12 Designs
Austauschbarkeit von Kupfer und Glasfaser
Verschiedene integrierbare Kühlkörper und Anschlussoptionen an Ende 2
Miniaturisierter, robuster zweiteiliger Steckverbinder
Produkte
AccliMate™ Mini Push-Pull
Unsere AccliMate™ Mini-Push-Pull-Kabel sind nach IP67 für Staub- und Wasseranwendungen getestet. Sie verfügen über ein leichtes Kunststoffgehäuse und verwenden eine robuste Push-Pull-Verriegelung mit visuellen Zentrierenanzeigern.
Eigenschaften
Leichtes Kunststoffsystem
Robuste Push-Pull-Verriegelung
Steckkompatibilität mit Hirose HR30
Polarisierungsstift
Visuelle Ausrichtungsindikatoren
Kabel-zu-Kabel- oder Kabel-zu-Panel-Lösungen
Produkte
AccliMate™ IP68 Bajonett-versiegelte Rundkabel
Unsere AccliMate™ Bajonett-Rundkabel sind nach IP68 für Staub- und Wasseranwendungen getestet.
Eigenschaften
Drei standardmäßige Gehäusegrößen: 12 mm, 16 mm und 22 mm
Metall-, Kunststoff- oder Feldanschlussgehäuse
Signal, Stromversorgung oder Kombinationen verfügbar
Einfacher Aufbau einer standardmäßigen- oder kundenspezifischen Konfektion online verfügbar
Produkte
AccliMate™ wasserdichte rechteckige Konfektionen
Unser AccliMate™ IP67 und IP68 versiegelter Einbaustecker zeichnet sich durch ein platzsparendes rechteckiges Design aus und ist nach IP68 für Staub und Wasser getestet.
Eigenschaften
Platzsparendes, rechteckiges Design
Maximale Dichte für versiegelte 1U-Applikationen mit niedrigem Profil
Ethernet- und USB-Signalsysteme
Einfacher Aufbau einer standardmäßigen- oder kundenspezifischen Konfektion online verfügbar
Produkte
AccliMate™ Abgedichtete runde Gewinde
Unsere abgedichteten AccliMate™-Rundkabel sind mit Gewinden versehen und nach IP68 für Staub- und Wasseranwendungen getestet.
Eigenschaften
Robuste umspritzte Konstruktion
Verfügbar als Mini USB-, USB- oder Ethernet-System
Ethernet-Version verfügbar für Feldanschlüsse
Staubkappen erhältlich
Produkte
USB-Steckverbinder und Kabelkonfektionen auf Board-Ebene
Samtecs USB-Board-Steckverbinder und Kabelbaugruppen umfassen standardmäßige, robuste und versiegelte USB-Typ-A-, USB-Typ-B-, Typ-AM- oder Mini-USB-Schnittstellen 2.0 mit Auswahl des Schnittstellentyps.
Eigenschaften
USB und Mini-USB
Unterschiedliche Ausführungen, Typen und Anschlüsse
Robuste Optionen verfügbar
Robuste umspritzte Kabel mit unterschiedlichen Anschlussoptionen
2.0 Version erhältlich
Hochzyklisch
Produkte
Kabel-zu-Board-Kabel und Konfektionssteckverbinder-Klemmengehäuse für die Schalttafelmontage
Die große Auswahl an Chassis-Befestigung-Steckverbindern und Kabelkonfektionen von Samtec umfasst diskrete Kabel und robuste I/O-Lösungen, die hohe Zuverlässigkeit und hohe Steckzyklen für robuste/raue Anwendungen bieten.
Eigenschaften
Große Auswahl an Chassis-Befestigung-Kabelkonfektionen, Steckverbindern und Komponenten
Platzsparende Einzelader-Kabelkonfektionen
IP67/IP68 versiegelte Lösungen für Staub- und Wasseranwendungen
Micro Mate™ 1.00 mm Raster diskrete Kabellösungen für Platzersparnis
Produkte