B1SD-30-28-H-98.1-E1 URSA® I/O Ultrarobuste Kabelkonfektion

Eigenschaften

  • 28 oder 30 AWG-PVC-Leiter mit Farbkodierung verfügbar

  • Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung

  • Hyper-Claw-Hyperboloid-Kontakt™ für extrem hohe Steckzyklen

  • 1,00 mm (0,0394") Mikroraster

  • Zweireihiges Design, bis zu 40 Positionen pro Reihe

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Teilespezifische Dokumente
Zeichnungen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Produktabbildung für P1M-
P1M

URSA® I/O – Ultrarobuster I/O-Steckverbinder für die Leiterplattenmontage

Produktabbildung für P1PD-
P1PD

URSA® I/O – Ultrarobuste Kabelkonfektion für die Schalttafelmontage

Produktabbildung für P1PDT-
P1PDT

URSA® I/O Ultrarobuste Kabelkonfektion für die Schalttafelmontage, Teflon-Fluorpolymer-Draht™
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
Handelsmarken URSA
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.