B1SDT-10-28-H-06.0-E2 URSA® I/O Ultrarobuste Kabelkonfektion, Teflon™ Fluorpolymer-Leiter
Eigenschaften
Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung
Hyper-Claw-Hyperboloid-Kontakt™ für extrem hohe Steckzyklen
1,00 mm (0,0394") Mikroraster
Zweireihiges Design, bis zu 40 Positionen pro Reihe
28 oder 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1SDT-10-28-H-12.0-E1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| B1SDT-10-28-H-14.0-E1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| B1SDT-10-28-H-06.0-E1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| B1SDT-10-28-H-07.0-E1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| B1SDT-10-28-H-20.0-E1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| B1SDT-10-28-H-39.4-E1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| B1SDT-10-28-H-78.7-E1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| B1SDT-10-28-H-25.0-E1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| B1SDT-10-28-H-96.0-E1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| B1SDT-10-28-H-24.0-E1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| B1SDT-10-28-H-72.0-E1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
