B1SDT-15-28-H-37.0-E1 URSA® I/O Ultrarobuste Kabelkonfektion, Teflon™ Fluorpolymer-Leiter
Eigenschaften
Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung
Hyper-Claw-Hyperboloid-Kontakt™ für extrem hohe Steckzyklen
1,00 mm (0,0394") Mikroraster
Zweireihiges Design, bis zu 40 Positionen pro Reihe
28 oder 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| B1SDT-15-28-H-12.0-E1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| B1SDT-15-28-H-18.0-E1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| B1SDT-15-28-H-78.7-E1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| B1SDT-15-28-H-10.0-E1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| B1SDT-15-28-H-39.3-E1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |