B1SDT-15-28-H-78.7 - URSA® I/O Ultrarobuste Kabelkonfektion, Teflon™ Fluorpolymer-Leiter
Eigenschaften
Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung
Hyper-Claw-Hyperboloid-Kontakt™ für extrem hohe Steckzyklen
1,00 mm (0,0394") Mikroraster
Zweireihiges Design, bis zu 40 Positionen pro Reihe
28 oder 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.