B1SM - IN ENTWICKLUNG – Ursa® I/O Ultrarobuste Einbaubuchsen-Kabelbaugruppe mit SMPM-Kontakten
Eigenschaften
Bietet die extrem robusten Vorteile von URSA® I/O mit der Integration von Precision RF bis 40 GHz
Mikro-Miniaturkontakte im SMPM-Stil zum Aufstecken
50 Ohm, 0,047" RF Millimeterwellenkabel (RF047-A)
EMI-Abschirmung zur Begrenzung der Signalverschlechterung und Optimierung der Leistung
2, 4 oder 6 Positionen
RF047-A Ende 2 Optionen: 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMP, SMPM und SMPM mit Gewinde (SMPMT), Kontakte der Größe 20 (GPCC-20), gruppierte SMPM (Magnum RF)® und U.FL/MHF® 1. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Kabel-zu-Kabel-Lösung
Fixierte Paneelschrauben
Zugentlastung
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
200,000 Steckverbindern und Kabeln in unserem
Reserve™-Programm, die an Sie
innerhalb von 1 Tagen versandt werden. Garantiert.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.