BCS Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

Die BCS-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die BCS eignet sich für Anwendungen mit oberem und unterem Eingang und nutzt das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Durchgangskontakt“-Anordnungen zu ermöglichen.

Eigenschaften

  • Ein- und Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Claw™

  • Ausrichtung: vertikal, horizontal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Kontakteingang von oben oder unten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

Konfigurierte Teilenummer

Vollständige gesteckte Sätze anzeigen In den Einkaufswagen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild HW-SM-Serie
HW-SM

Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster

Vorschaubild HW-TH-Serie
HW-TH

Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster

Serien-Abbildung für TSW-
TSW

Klassische Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster

Vorschaubild DW-Serie
DW

Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Vorschaubild EW-Serie
EW

Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Vorschaubild HMTSW-Serie
HMTSW

0,100" Hochtemperaturfeste Stiftleiste mit variabler Pinlänge

Vorschaubild HTSW-Serie
HTSW

Hochtemperatur-Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster

Vorschaubild LCW-Serie
LCW

.100" Stiftleiste mit Friktionssperre

Vorschaubild MTLW-Serie
MTLW

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

Vorschaubild MTSW-Serie
MTSW

Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster

Vorschaubild TSM-Serie
TSM

0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste

Vorschaubild ZW-Serie
ZW

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster

Vorschaubild TSS-Serie
TSS

0,100" Ummanteltes Terminal

Vorschaubild ZSS-Serie
ZSS

0,100" ummantelte, erhöhte Stiftleiste

Vorschaubild PHT-Serie
PHT

0,100 " Stiftleiste in Einpresstechnik

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.54 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.66 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.79 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.92 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.04 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.17 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.30 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.43 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-08-F-S-330 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.55 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-08-F-S-330 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.68 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-08-F-S-335 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.81 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-08-F-S-340 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.93 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-22-F-S-410 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.06 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-22-F-S-415 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.19 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-22-F-S-420 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.31 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-22-F-S-425 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.44 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-22-F-S-430 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.57 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-22-F-S-435 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.70 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-22-F-S-440 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.82 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-22-F-S-445 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.95 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten