BE70A-S-18SJ-2-2-08-2034 70 GHz, Bulls Eye® Hochleistungs-Testkonfektion

Eigenschaften

  • 112 Gbps PAM4 SerDes-Charakterisierung​​​​​​​

  • 360° Erdung (Stripline), federbelasteter Kontakt

  • 0,086 Kabel

  • 1.85 mm Verbindung zur Instrumentierung

  • Leistung bis zu 70 GHz

  • Ein- oder zweireihig

  • Microstrip/CPW oder Stripline-PCB-Übertragung

  • 50-Ohm-Impedanz

  • Ersatzkabel BE70C-Serie) und Block (BE70B-Serie) erhältlich

  • Der Signalweg von Kanal zwei in dieser Demonstration verwendet BE70A: Die Ergebnisse zeigen 112 Gbps PAM4 Daten praktisch fehlerfrei laufen, e-11 oder besser, Pre-FEC​​​​​​​

  • 224 Gbps PAM4 SerDes-Charakterisierung mit bestimmten Überlegungen zur SI-Optimierung möglich (Video ansehen)

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Evaluerungs- und Entwicklungskits
70 GHz Bulls Eye® SI-Evaluierungskit

REF-213864-01

Firma: Samtec

Das hochdichte Array-Design und die fortschrittlichen Verkabelungslösungen des Bulls Eye® Hochleistungs-Testsystems ermöglichen eine optimale Leistung. Kompressionsschnittstellen, kleiner Footprint und hohe Steckzyklenanzahl machen Bulls Eye® zu einer perfekten Wahl für hochleistungsfähige Testapplikationen. Das 70 GHz Bulls Eye® SI-Evaluierungskit (REF-213864-01) bietet Systementwicklern, HF-Ingenieuren und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen des 70 GHz, Bulls Eye® zweireihigen Hochleistungs-Testsystems. Das 70 GHz Bulls Eye® SI Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit einem robusten mechanischen Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] oder [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Abbildung des Entwicklungskits
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
WEEE Konform
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Konform
UKCA-Kennzeichnung Konform
Handelsmarken BULLS EYE
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.