BE70A-S-18SP-2-2-08-7068 70 GHz, Bulls Eye® Hochleistungs-Testkonfektion
Eigenschaften
112 Gbps PAM4 SerDes-Charakterisierung
360° Erdung (Stripline), federbelasteter Kontakt
0,086 Kabel
1.85 mm Verbindung zur Instrumentierung
Leistung bis zu 70 GHz
Ein- oder zweireihig
Microstrip/CPW oder Stripline-PCB-Übertragung
50-Ohm-Impedanz
Ersatzkabel BE70C-Serie) und Block (BE70B-Serie) erhältlich
Der Signalweg von Kanal zwei in dieser Demonstration verwendet BE70A: Die Ergebnisse zeigen 112 Gbps PAM4 Daten praktisch fehlerfrei laufen, e-11 oder besser, Pre-FEC
224 Gbps PAM4 SerDes-Charakterisierung mit bestimmten Überlegungen zur SI-Optimierung möglich (Video ansehen)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| BE70A-S-18SP-2-2-08-0762 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE70A-S-18SP-2-2-08-0610 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE70A-S-18SP-2-2-08-0609 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE70A-S-18SP-2-2-08-0500 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE70A-S-18SP-2-2-08-0305 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE70A-S-18SP-2-2-08-0304 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE70A-S-18SP-2-2-08-0300 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE70A-S-18SP-2-2-08-0254 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE70A-S-18SP-2-2-08-0250 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE70A-S-18SP-2-2-08-0229 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE70A-S-18SP-2-2-08-0203 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE70A-S-18SP-2-2-08-0200 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE70A-S-18SP-2-2-08-0152 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |