BTE-040-01-F-D-A - .8mm Blade & Beam Mezzanine SMT Header Connector, 80 Pins, 2 Row, Gold Flash/Tin, 5mm Ht, A Pin
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Optionen mit Kantenmontage erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Sechs Standardpositionen bis zu 240 I/O-Kontakte
Standard Zentrierstiftoption
Zwei Standard-Bauteilhöhen; weitere Höhen sind je nach Anwendung erhältlich
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.567 | $3.276 | $3.078 | $2.808 | $2.662 | $2.506 | $2.205 | $2.028 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTE-040-01-F-D-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| BTE-040-01-F-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 425 | Verpackung | Nein |
| BTE-040-01-H-D-A | 0 | Tray | 1 | 60 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BTE-040-01-L-D-A | 0 | Tray | 1 | 60 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BTE-040-01-C-D-A | 0 | Tray | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray |