BTE-040-02-L-D-A - .8mm Blade & Beam Mezzanine SMT Header Connector, 80 Pins, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 8mm Ht, A Pin
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Optionen mit Kantenmontage erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Sechs Standardpositionen bis zu 240 I/O-Kontakte
Standard Zentrierstiftoption
Zwei Standard-Bauteilhöhen; weitere Höhen sind je nach Anwendung erhältlich
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 60 | 120 | 180 | 360 | 660 | 1320 | 3180 | 6300 |
| Preis | $4.367 | $4.017 | $3.774 | $3.434 | $3.265 | $3.074 | $2.703 | $2.480 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTE-040-02-L-D-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| BTE-040-02-L-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Verpackung | Nein |
| BTE-040-02-F-D-A | 0 | Tray | 60 | 60 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BTE-040-02-C-D-A | 0 | Tray | 1 | 60 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BTE-040-02-H-D-A | 0 | Tray | 1 | 60 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (60 Teile pro Packung) |
