BTS-025-01-L-D-A - 0.635 mm Basic Blade & Beam Stiftleiste
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Optionen mit Kantenmontage erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Sechs Standardpositionen bis zu 300 I/O-Kontakte
Bauteilhöhe von 5.00 mm (0.197")
Standard Zentrierstiftoption
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 96 | 192 | 288 | 576 | 1152 | 2592 | 5088 |
| Preis | $3.381 | $3.180 | $2.894 | $2.745 | $2.586 | $2.268 | $2.088 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS-025-01-L-D-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| BTS-025-01-L-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 425 | Verpackung | Nein |
| BTS-025-01-F-D-A | 0 | Tray | 96 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BTS-025-01-H-D-A | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (96 Teile pro Packung) |