0.635-mm-(.025-Zoll-)Rastersysteme

Einfaches Blade&Beam-System zum flexiblen Stapeln.

Eigenschaften

  • Einfaches Blade-&-Beam-System

  • Niedrigprofil-Systeme erhältlich

  • Erhältlich in bis 300 I/O

  • Mehrere Optionen erfüllen E.L.P.™ (Extended Life Product™) Standards

  • Unterschiedliche Standardpositionen verfügbar bis zu 300

  • Optionen mit Kantenmontage erhältlich

Videos

Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center
Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center

Produkte

BSS – 0.635 mm Basic Blade & Beam Buchsenleiste, Kantenmontage

Eigenschaften
  • Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung

  • Sechs Standardpositionen bis zu 300 I/O-Kontakte

  • Bauteilhöhe von 5.00 mm (0.197")

  • Standard Zentrierstiftoption

Vorschaubild BSS-Serie

BTS – 0.635 mm Basic Blade & Beam Stiftleiste

Eigenschaften
  • Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich

  • Optionen mit Kantenmontage erhältlich

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung

  • Sechs Standardpositionen bis zu 300 I/O-Kontakte

  • Bauteilhöhe von 5.00 mm (0.197")

  • Standard Zentrierstiftoption

Vorschaubild BTS-Serie

LSS – 0.635 mm Razor Beam™ High-Speed-Hermaphroditische Buchsenleiste 

Eigenschaften
Vorschaubild LSS-Serie

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere vertikale Modelle mit niedrigem Profil