BTS-050-01-L-D-A - .635mm Blade & Beam Mezzanine SMT Header Connector, 100 Pins, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 5mm Ht, A Pin
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Optionen mit Kantenmontage erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Sechs Standardpositionen bis zu 300 I/O-Kontakte
Bauteilhöhe von 5.00 mm (0.197")
Standard Zentrierstiftoption
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.961 | $4.558 | $4.293 | $3.901 | $3.710 | $3.487 | $3.063 | $2.820 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS-050-01-L-D-A-FR | 0 | Band und Rolle | 425 | 425 | Verpackung | Nein |
| BTS-050-01-L-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 425 | Verpackung | Nein |
| BTS-050-01-F-D-A | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BTS-050-01-H-D-A | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (60 Teile pro Packung) |

