CC10L 6,35 mm (0,25 Zoll) Raster Hochleistungskabel zu Board-Crimpklemme Kontaktbuchse / Buchse (weiblich), loses Stück, PowerStrip™/40 Ampere

Eigenschaften

  • .250" Raster (6.35 mm)

  • Für 10 bis 12-AWG-Kabel

  • Kupferlegierung-Crimpanschlusskontakt

  • Lose Kontakte

6,35 mm (0,25 Zoll) Raster Hochleistungskabel zu Board-Crimpklemme Kontaktbuchse / Buchse (weiblich), loses Stück, PowerStrip™/40 Ampere
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Zeichnungen
Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
IPS6-02-01-L CC10L-1012-L 6.35 mm (0.250") 2
IPS6-04-01-L CC10L-1012-L 6.35 mm (0.250") 4
IPS6-06-01-L CC10L-1012-L 6.35 mm (0.250") 6
IPS6-08-01-L CC10L-1012-L 6.35 mm (0.250") 8