6,35 mm (0,25 Zoll) Raster Hochleistungskabel-zu-Board-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse PowerStrip™/40 Ampere

SAMTEC PowerStrip™/40 6,35 mm (0,250") Raster diskrete Hochleistungskabel und Steckverbinder mit bis zu 40 Ampere pro Pin für raue Hochleistungsanwendungen.

Eigenschaften

  • Nennstrom: max. 40 A

  • Nennspannung: max. 450 VAC / 636 VDC

  • Doppelblatt-/Dual-Blade-Power-Kontakt

  • Robustes Verriegelungssystem

  • Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich

  • Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen PDF herunterladen

Videos

Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec
Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec
PowerStrip™ Hochleistungsfähige Stromversorgungsysteme
PowerStrip™ Hochleistungsfähige Stromversorgungsysteme

Produkte






Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Mehr Kabel zum Board