CC81L-2426-01-S - 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Crimp-Terminal-Kontaktbuchse / Buchse (weiblich), loses Stück, Tiger Eye™
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Für 24 bis 30-AWG-Kabel
Hochleistungs-Mehrfingerkontakt aus Kupferberyllium
Lose Kontakte
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 22 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 250 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 |
| Preis | $0.473 | $0.450 | $0.429 | $0.409 | $0.390 | $0.372 | $0.354 | $0.337 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC81L-2426-01-L | 3739 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |