5 mm (0,1969 Zoll) Raster Kabel-zu-Board-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse PowerStrip™/30 Ampere

Diese diskreten PowerStrip™/30-Kabel und -Steckverbinder im Raster 5,00 mm sind reine Strom- oder Kombinationslösungen für Signal/Strom mit bis zu 30 Ampere pro Pin für raue Einsatzbedingungen.

Eigenschaften

  • Nur Strom-, oder Signal-/Strom Kombinationsysteme

  • Nennstrom: max. 30 A

  • Nennspannung: max. 350 VAC/495 VDC

  • Doppelblatt-/Dual-Blade-Power-Kontakt

  • Tiger Eye™ Signalkontakte

  • Robustes Verriegelungssystem

  • Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich

  • Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen PDF herunterladen

Videos

Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec
Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec

Produkte


MPCC – 5 mm (0.1969 Zoll) / 2 mm (0.0787 Zoll) Raster Hochstrom-/Signaldraht-zu-Board-Header-Kabel, Buchse / weiblich zu Buchse / weiblich, Verriegelung, PowerStrip™/30 Ampere

Eigenschaften
  • 14 und 16 AWG-Kabel für Strom, 24 bis 30 AWG-Kabel für Signal

  • 2 oder 4 Leistungspositionen mit 16 oder 24 Signalstiften

  • 5,00-mm-Raster (0,1969")

  • Zweiflügeliger Hochstromkontakt

  • Hochzuverlässige Tiger Eye™ Signalkontakte aus Kupferberyllium 

  • Polarisiert mit robustem Verriegelungssystem

Vorschaubild MPCC-Serie









Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Mehr Kabel zum Board