CC81R-2426-01-L - 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Kabel an Platine / Kabel an Kabel Crimpklemme Kontaktbuchse / Buchse (Buchse), ganze Spule, Tiger Eye ™
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Für 24 bis 30-AWG-Kabel
Hochleistungs-Mehrfingerkontakt aus Kupferberyllium
Aufgerollte Kontakte
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 17000 | 34000 | 68000 | 102000 |
| Preis | $0.096 | $0.092 | $0.088 | $0.084 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC81R-2426-01-S | 0 | Rollen | 17000 | 17000 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Spule (17000 Teile pro Packung) |