CLT Doppelwischbuchse mit niedrigem Profil, 2,00 mm Raster

Die CLT-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Der CLT eignet sich für Anwendungen mit oberem und unterem Eingang und nutzt das Samtec Tiger Claw™-Doppelwischkontaktsystem, um „Durchgangskontakt“-Anordnungen zu ermöglichen.

Eigenschaften

  • Besondere Merkmale: Kontakteingang von oben oder unten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage

  • Leistung bis zu 8 Gbit/s

  • Ausrichtung: Vertikal

Doppelwischbuchse mit niedrigem Profil, 2,00 mm Raster

Konfigurierte Teilenummer

Vollständige gesteckte Sätze anzeigen In den Einkaufswagen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild TW-SM-Serie
TW-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

Serien-Abbildung für TW-TH
TW-TH

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster

Serien-Abbildung für MMT-
MMT

2.00 mm Stiftleiste, waagerechte Oberflächenmontage

Vorschaubild MTMM-Serie
MTMM

Stiftleisten mit variabler Pfostenhöhe, 2.00 mm Raster

TMM-Serie Vorschaubild
TMM

Tiger Eye™ Stiftleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster

Vorschaubild TMMH-Serie
TMMH

Stiftleisten mit niedrigem Profil und Endkappe, 2.00 mm Raster

Vorschaubild TSH-Serie
TSH

2.00 mm ummanteltes Terminal

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
TMM-102-06-F-D-SM CLT-102-02-F-D-BE 2.00 mm (0.0787") 2.90 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TMM-102-06-F-D-SM CLT-102-02-F-D-BE 2.00 mm (0.0787") 2.77 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TMM-102-05-F-D-SM CLT-102-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.98 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMM-103-06-F-D-SM CLT-103-02-F-D-BE 2.00 mm (0.0787") 2.77 6 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TMM-103-06-F-D-SM CLT-103-02-F-D-BE 2.00 mm (0.0787") 2.90 6 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TMMH-103-05-F-DV CLT-103-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.72 6 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMM-103-05-F-D-SM CLT-103-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.98 6 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMM-104-06-F-D-SM CLT-104-02-F-D-BE 2.00 mm (0.0787") 2.77 8 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TMM-104-06-F-D-SM CLT-104-02-F-D-BE 2.00 mm (0.0787") 2.90 8 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TMMH-104-05-F-DV CLT-104-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.72 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMM-104-05-F-D-SM CLT-104-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.98 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMM-105-06-F-D-SM CLT-105-02-F-D-BE 2.00 mm (0.0787") 2.90 10 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TMM-105-06-F-D-SM CLT-105-02-F-D-BE 2.00 mm (0.0787") 2.77 10 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TMMH-105-05-F-DV CLT-105-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.72 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMM-105-05-F-D-SM CLT-105-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.98 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMM-106-06-F-D-SM CLT-106-02-F-D-BE 2.00 mm (0.0787") 2.77 12 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TMM-106-06-F-D-SM CLT-106-02-F-D-BE 2.00 mm (0.0787") 2.90 12 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TMMH-106-05-F-DV CLT-106-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.72 12 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMM-106-05-F-D-SM CLT-106-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.98 12 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMM-107-06-F-D-SM CLT-107-02-F-D-BE 2.00 mm (0.0787") 2.90 14 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ