DW-05-12-L-D-535 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 24090 |
| Preis | $1.840 | $1.500 | $1.274 | $1.132 | $0.873 | $0.787 | $0.614 | $0.441 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-05-12-L-D-600 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-610 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-665 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-660 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-550 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-650 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-590 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-700 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-570 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-630 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-750 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-500 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-725 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-625 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-670 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-690 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-240 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-718 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-675 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-580 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |