DW-05-12-L-D-660 - .100in/2.54mm Dual Insulator Strip Header .110in Tail, 10 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, .660in Ht, 1.030in OAL
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 1344 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.014 | $1.632 | $1.325 | $1.018 | $0.869 | $0.721 | $0.572 | $0.456 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-05-12-G-D-660 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| DW-05-12-L-D-600 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-610 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-665 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-550 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-650 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-590 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-700 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-570 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-630 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-750 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-500 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-725 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-625 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-670 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-690 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-240 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-718 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-675 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-L-D-580 | 1344 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |