DWM-06-53-L-S-210 .050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.782 | $1.383 | $1.117 | $0.951 | $0.742 | $0.672 | $0.532 | $0.393 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-06-53-L-S-200 | 236 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-06-53-L-S-295 | 236 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-06-53-L-S-276 | 236 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-06-53-L-S-335 | 236 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-06-53-L-S-330 | 236 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |