Standard- und Hochtemperaturdesigns
Niedrigprofil- und extrem hohe Board-zu-Board Stapelhöhen
Optionale Polarisierung, Zentrierstifte und Verriegelung
Flexible Ummantelung verfügbar
Terminals und Buchsen im Mikroraster von 0,050" x 0,100", Stift- und Buchsensysteme mit hoher Dichte und einer Auswahl an Stapelhöhen.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
DWM – .050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
FTR – Mikro-Stiftleiste zur Oberflächenmontage, 0.050" x 0.100" Raster
Eigenschaften
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
Lötanschluss: SMT
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 80 Kontakten
HDWM – 0.050 " x 0.100 " Flex Stack Hochtemperatur-Mikro-Boardstapler
Eigenschaften
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
HMTMS – 0.050 " x 0.100 " Hochtemperatur-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
HTMS – Mikro-Stiftleiste, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster
Eigenschaften
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
MTMS – 0.050 " x 0.100 " Mikro-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
RSM – Mikro-Buchse zur Oberflächenmontage, 0.050" x 0.100" Raster
Eigenschaften
Kontaktsystem: Dual-Beam
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Lötanschluss: SMT
Anwendung: Ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 72 Kontakten
SLM – Mikro-Buchse, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster
Eigenschaften
Anwendung: Ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
SMS – Mikro-Buchse, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster
Eigenschaften
Anwendung: Ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
TMS – Mikro-Stiftleiste, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster
Eigenschaften
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
TML – 0,0050" x 0,1100" Ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für doppelreihiges Design bis zu 80 Kontakte
ZML – 0,050" x 0,100" Ummanteltes Mikro-Terminal
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Anwendung: Erhöhtes zweireihiges Design bis zu 80 Kontakte
Vertrieb kontaktieren
Weitere vertikale Modelle mit niedrigem Profil
- Schwimmende Kontaktsysteme
- Kleinstraster .050" x .050" Systeme
- Rastersysteme .050 Zoll x .100 Zoll
- 0.80-mm-(.0315-Zoll-)Rastersysteme
- 0.50-mm-(.0197-Zoll-)Rastersysteme
- 0.635-mm-(.025-Zoll-)Rastersysteme
- 1.00-mm-(.0394-Zoll-)Rastersysteme
- 2.00mm- (0.0787"-)Raster Buchsenleisten
- 2.00mm- (0.0787"-)Raster Stiftleisten
- 2.54mm- (0.100"-)Raster Buchsenleisten
- 2.54mm- (0.100"-)Raster Stiftleisten
- Präzisionsgefertigte Leisten
- Kurzschlussbrücken
- E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen
- Kleinstraster Einteilig
- .100-Zoll-(2.54-mm-)Raster, einteilig
- Kosteneffektives vierreihiges System