EBTM-4-06-2.0-S-RA-1 ExaMAX® 2,00 mm vertikale Highspeed-Backplane-Stiftleiste
Eigenschaften
4 oder 6 Paare pro Spalte
2,00-mm-Raster (0,0787")
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
Einpresstechnik
abgewinkelte Ausrichtung
Nennstrom: max. 4 A
Nennspannung: max. 150 VAC/212 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 151 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $18.570 | $16.968 | $15.501 | $14.168 | $12.858 | $11.827 | $10.875 | $9.878 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (25 Teile pro Packung) |