High-Speed Backplane-Systeme

Backplane-Systeme für hohe Geschwindigkeit und hohe Dichte, einschließlich ExaMAX® und XCede® HD in diversen Reihen- und Spaltenvarianten. ExaMAX® ermöglicht bis zu 56 Gbit/s Leistung und bietet Designern die Option, die Dichte zu optimieren oder die Anzahl der Leiterplattenlagen zu minimieren. XCede® HD ist ein kompaktes System mit modularem Design für Platzeinsparung und Flexibilität.

NovaRay® miniaturisiertes, robustes Backplane-System ermöglicht eine Leistung von bis zu 112 Gbit/s PAM4 mit versetztem Footprint und bietet konfigurierbare Signalbänke für Designflexibilität.

x

Si-Fly® HD 224 Gbit/s PAM4, Backplane-Kabelsystem mit hoher Dichte

Das Si-Fly® HD Backplane-System bietet 224 Gbit/s PAM4-Leistung und bis zu 2,048 Differenzialpaare in einer offenen Rack-Einheit. Ermöglicht wird dies durch das Eye Speed Twinax-Kabel von Samtec ® mit extrem geringem Versatz (max. 1,75 ps/m), das für verbesserte Bandbreite, Reichweite und Dichte ausgelegt ist.

Eigenschaften

NovaRay® 128 Gbps PAM4 robustes Mikro Backplane System

Das robuste NovaRay® Micro Backplane System kombiniert ultrahohe Dichte mit einer versetzten Grundfläche für optimale Signalintegritätsleistung für 128 Gbps PAM4.​​​​​​​

Eigenschaften
  • Ultrahohe Dichte mit bis zu 128 Differenzialpaaren in einem einzigen Steckverbinder​​​​​​​

  • 128 Gbit/s PAM4 Leistung pro Kanal

  • PCIe® 7.0-fähig

  • Unterstützt Blind-Mating-Anwendungen

  • Oberflächenmontage für höhere Dichte und Leistung​​​​​​​

  • Versetzte Grundfläche für optimale Signalintegrität

  • Flyover® Kabelkonfektion in der Konstruktion​​​​​​​

Abbildung Produktfamilie für NovaRay®

ExaMAX® High-Speed Backplane System

Das ExaMAX®-Backplane-System bietet hohe Dichte und Designflexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Flyover®-Kabel mit Unterstützung von 112 Gbit/s PAM4 und Board-zu-Board mit Unterstützung von 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ).

Eigenschaften
  • Ermöglicht eine elektrische Leistung von 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) auf einem 2,00-mm-Spaltenraster

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig

  • Ermöglicht Designern die Optimierung der Dichte bzw. die Minimierung der Anzahl der Platinenlagen

  • Zwei zuverlässige Kontaktpunkte, sogar bei angewinkeltem Stecken

  • Gemäß Telcordia GR-1217 CORE-Auflagen

  • Individuelle Signal-Wafer mit versetztem Differenzialpaar-Design; 24-48 Paare

  • Einteilige, geprägte Grundkonstruktion bei jedem Signal-Wafer zur Reduzierung von Nebensprechen

  • Geringste Steckkraft auf dem Markt: max. 0.36 N pro Kontakt

  • Backplane-Kabelkonfektionen verbessern die Signalintegrität und erhöhen die Signalpfadlänge bei höheren Datenraten

  • Das Eye Speed® Ultra-tiefes schiefes Twinax-Kabel von Samtec bietet mehr Flexibilität und Routingfähigkeit

  • Stecken ohne Stichleitung

  • Einpresstechnik

  • Stromversorgungs- und Führungsmodule sind erhältlich

Abbildung Produktfamilie für ExaMAX®

XCede® HD kompaktes Backplane-System 

Das XCede® HD High-Density-Backplane-System von Samtec zeichnet sich durch eine kompakte Form aus, der ideal für dichtekritische Anwendungen ist, sowie durch ein modulares Design für Flexibilität und anpassbare Lösungen.

Eigenschaften
  • Kompakte Form für bedeutende Platzeinsparungen

  • Modulares Design erlaubt höhere Flexibilität bei der Applikation

  • Backplane-System mit hoher Dichte ‒ bis zu 84 differentielle Leitungspaare pro Zoll

  • 1.80-mm-Spaltenraster

  • 3-, 4- und 6-reihige Ausführungen

  • 4, 6 oder 8 Spalten

  • 12-48 Paare

  • Bis zu einem 3.00-mm-Kontaktweg auf Signalkontakten

  • Mehrere Signal-/Ground-Kontakt-Optionen

  • Integrierte Stromversorgung, Führung, Kodierstift und Seitenwände sind erhältlich

  • 85 Ω und 100 Ω Optionen

  • Drei Ebenen der Sequenzierung ermöglichen Hot-Plugging

  • Kosteneffektive Designs für Applikationen mit geringer Datenrate sind erhältlich

  • Stromversorgungsmodule (HPTT/HPTS) sind als eigenständige Stromversorgungslösung mit maximal 10 Ampere pro Klinge erhältlich

Abbildung Produktfamilie für XCede® HD

Abstandshalter, Führungspfosten und ultrarobuste Hardware

Samtec bietet eine Vielzahl von SureWare™-Hardware für die Steckverbinder-Unterstützung an, darunter Präzisionsabstandshalter, Ausrichtungshardware und Führungsmodule, die das Stecken/Trennen unterstützen und eine zuverlässige Verbindung gewährleisten.

Mehr Highspeed-Board-zu-Board