EBTM-4-06-2.0-S-RA-1-L-B - ExaMAX® 2,00 mm vertikale Highspeed-Backplane-Stiftleiste
Eigenschaften
4 oder 6 Paare pro Spalte
2,00-mm-Raster (0,0787")
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
Einpresstechnik
abgewinkelte Ausrichtung
Nennstrom: max. 4 A
Nennspannung: max. 150 VAC/212 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $30.162 | $27.563 | $25.189 | $23.016 | $20.877 | $19.208 | $17.662 | $16.050 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |