EEDP-016-06.00-DV1-DV1-7 0.80 mm Highspeed-Edgecard-Twinax-Kabelkonfektion
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
100 Ohm differentielle Signalführung
30 AWG Twinax-Kabel
Optional unverlierbare Paneelschrauben und Verriegelung
Kompatibel mit Edge Rate®-Edgecard-Buchse
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: Bag & Tag |