EEDP-032-08.31-DV1-DV2-6 0.80 mm Highspeed-Edgecard-Twinax-Kabelkonfektion
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
100 Ohm differentielle Signalführung
30 AWG Twinax-Kabel
Optional unverlierbare Paneelschrauben und Verriegelung
Kompatibel mit Edge Rate®-Edgecard-Buchse
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.