EQCD - 0.80 mm Q Strip® Koaxialkabelgruppe

Die EQCD ist eine 0.80 mm Highspeed-Kabelkonfektion für Kabel-zu-Board-Anwendungen. Die EQCD ist mit den QTE- und QSE-Groundplane-Steckverbindern kompatibel und nutzt Samtecs Eye Speed-Kabel, um eine 14 Gbit/s-Leistung bereitzustellen. Samtecs einzigartige Fertigungstechniken ermöglichen es Kunden, kundenspezifische Kabellängen für eine schnelle Lieferung zu spezifizieren.

Eigenschaften

  • 0,80-mm-Raster (0,0315")

  • 38 AWG Koaxialkabel

  • 50 Ohm single-ended Signalführung

  • Zweireihiges System mit bis zu 120 Kontakten

  • Optionale Schraubenmontagen und Arretierstifte für die rauesten Anforderungen

0.80 mm Q Strip® Koaxialkabelgruppe
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Drucke und Fußabdrücke
EQCD - .8mm (.0315") single-ended Highspeed-Koaxialkabelkonfektion
EQXX Verknüpfte Ansichten
EQCD - Anwendungsdruck für Anschraubmöglichkeit
EQCD-TPD-SBL
EQCD-TPD-SED
EQCD-TPD-SEU
EQCD-TPD-STL
EQCD-TPD-STR
EQCD-TPD-TBL
EQCD-TPD-TBR
EQCD-TPD-TED
EQCD-TPD-TEU
EQCD-TPD-TTL
EQCD-TPD-TTR
EQCD-TPU-SBL
EQCD-TPU-SBR
EQCD-TPU-SEU
EQCD-TPU-STL
EQCD-TPU-STR
EQCD-TPU-TBR
XQXX-TPU-TEU
EQCD-TPU-TTL
EQCD-TPU-TTR
EQCD-SPD-SBL
EQCD-SPD-SBR
EQCD-SPD-SED
EQCD-SPD-SEU
EQCD-SPD-STL
EQCD-SPD-STR
EQCD-SPD-TBL
EQCD-SPD-TBR
EQCD-SPD-TED
EQCD-SPD-TEU
EQCD-SPD-TTL
EQCD-SPD-TTR
EQCD-SPU-SBL
EQCD-SPU-SBR
EQCD-SPU-SED
EQCD-SPU-SEU
EQCD-SPU-STL
EQCD-SPU-STR
EQCD-SPU-TBR
EQCD-SPU-TED
EQCD-SPU-TEU
EQCD-SPU-TTR
EQCD - TTR-SBR
EQCD - TTR-SED
EQCD - TTR-SEU
EQCD - TTR-STL
EQCD - TTR-TEU
EQCD - TTR-TED
EQCD - TTR-TTL
EQCD - TTR-TTR
EQCD - TTL-SBR
EQCD - TTL-SED
EQCD - TTL-SEU
EQCD - TTL-STL
EQCD - TTL-TBL
EQCD - TTL-TBR
EQCD - TTL-TED
EQCD - TTL-TEU
EQCD - TTL-TTL
EQCD - TTR-TBL
EQCD - TBR-SBL
EQCD - TBR-SBR
EQCD - TBR-SED
EQCD - TBR-SEU
EQCD - TBR-STL
EQCD - TBR-STR
EQCD - TBR-TBL
EQCD - TBR-TBR
EQCD - TBR-TED
EQCD - TBR-TEU
EQCD - TBR-TTL
EQCD - TBR-TTR
EQCD - TBL-SBL
EQCD - TBL-SED
EQCD - TBL-SEU
EQCD - TBL-STL
EQCD - TBL-STR
EQCD - TBL-TBL
EQCD - TBL-TBR
EQCD - TBL-TED
EQCD - TBL-TEU
EQCD - TBL-TTR
EQCD - STR-SBL
EQCD - STR-SBR
EQCD - STR-SED
EQCD - STR-SEU
EQCD - STR-STL
EQCD - STR-STR
EQCD - STR-TBL
EQCD - STR-TBR
EQCD - STR-TED
EQCD - STR-TEU
EQCD - STR-TTL
EQCD - STR-TTR
EQCD - STL-SBL
EQCD - STL-SED
EQCD - STL-SEU
EQCD - STL-STL
EQCD - STL-STR
EQCD - STL-TBL
EQCD - STL-TBR
EQCD - STL-TED
EQCD - STL-TEU
EQCD - STL-TTL
EQCD - STL-TTR
EQCD - SBR-SBL
EQCD - SBR-SBR
EQCD - SBR-SED
EQCD - SBR-SEU
EQCD - SBR-STL
EQCD - SBR-STR
EQCD - SBR-TBL
EQCD - SBR-TBR
EQCD - SBR-TED
EQCD - SBR-TEU
EQCD - SBR-TTL
EQCD - SBR-TTR
EQCD - SBL-SBL
EQCD - SBL-SBR
EQCD - SBL-SED
EQCD - SBL-SEU
EQCD - SBL-STL
EQCD - SBL-STR
EQCD - SBL-TBL
EQCD - SBL-TBR
EQCD - SBL-TED
EQCD - SBL-TEU
EQCD - SBL-TTL
EQCD - SBL-TTR
EQCD - TEU-SBL
EQCD - TEU-SED
EQCD - TEU-STL
EQCD - TEU-STR
EQCD - TEU-TBR
EQCD - TEU-TED
EQCD - TEU-TTL
EQCD - TED-SBL
EQCD - TED-SBR
EQCD - TED-SED
EQCD - TED-SEU
EQCD - TED-STL
EQCD - TED-STR
EQCD - TED-TBL
EQCD - TED-TBR
EQCD - TED-TEU
EQCD - TED-TTL
EQCD - TED-TTR
EQCD - SEU-SBL
EQCD - SEU-SBR
EQCD - SEU-SED
EQCD - SEU-SEU
EQCD - SEU-STL
EQCD - SEU-TBL
EQCD - SEU-TBR
EQCD - SEU-TED
EQCD - SEU-TEU
EQCD - SEU-TTL
EQCD - SEU-TTR
EQCD - SED-SBL
EQCD - SED-SBR
EQCD - SED-SED
EQCD - SED-SEU
EQCD - SED-STL
EQCD - SED-STR
EQCD - SED-TBL
EQCD - SED-TBR
EQCD - SED-TED
EQCD - SED-TEU
EQCD - SED-TTL
EQCD - SED-TTR
EQCD - TTR-SBL
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild QSE-EM-Serie
QSE-EM

0.80 mm Q Strip® Buchsenleiste für Highspeed-Groundplane, Kantenmontage

Vorschaubild QSE-Serie
QSE

0.80 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste

Vorschaubild QTE-Serie
QTE

Q Strip® Highspeed-Groundplane-Terminalleiste mit 0,80-mm-Raster

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
RU Certificate Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.