EQCD-040-02.00-TTL-SBL-1 0.80 mm Q Strip® Koaxialkabelgruppe
Die EQCD ist eine 0.80 mm Highspeed-Kabelkonfektion für Kabel-zu-Board-Anwendungen. Die EQCD ist mit den QTE- und QSE-Groundplane-Steckverbindern kompatibel und nutzt Samtecs Eye Speed-Kabel, um eine 14 Gbit/s-Leistung bereitzustellen. Samtecs einzigartige Fertigungstechniken ermöglichen es Kunden, kundenspezifische Kabellängen für eine schnelle Lieferung zu spezifizieren.
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
38 AWG Koaxialkabel
50 Ohm single-ended Signalführung
Zweireihiges System mit bis zu 120 Kontakten
Optionale Schraubenmontagen und Arretierstifte für die rauesten Anforderungen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| EQCD-040-03.00-TTL-SBL-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-04.00-TTL-SBL-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-05.00-TTL-SBL-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-06.00-TTL-SBL-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-07.00-TTL-SBL-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-08.00-TTL-SBL-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-09.00-TTL-SBL-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-11.00-TTL-SBL-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-15.00-TTL-SBL-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-19.00-TTL-SBL-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-20.00-TTL-SBL-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-24.00-TTL-SBL-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-30.00-TTL-SBL-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-36.00-TTL-SBL-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-40.00-TTL-SBL-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-80.00-TTL-SBL-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |