EQDP-014-01.72-SBL-SBL-5 0.80 mm Q Pairs® Twinax-Kabelgruppe

Die EQDP ist eine 0.80 mm Highspeed-Kabelkonfektion für Kabel-zu-Board-Anwendungen. Die EQDP ist kompatibel mit den QTE-DP und QSE-DP-Groundplane-Steckverbindern und verwendet Samtecs Eye Speed-Kabel, um eine 14 Gbit/s-Leistung zu erzielen. Samtecs einzigartige Fertigungstechniken ermöglichen es Kunden, kundenspezifische Kabellängen für eine schnelle Lieferung zu spezifizieren.

Eigenschaften

  • 0,80-mm-Raster (0,0315")

  • 100 Ohm differentielle Signalführung

  • 30 AWG Twinax-Kabel

  • Zweireihiges System mit bis zu 112 Kontakten

  • Optionale Schraubenmontagen für die rauesten Anforderungen

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100
Preis $54.185 $53.102 $52.039 $50.505 $47.980
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Zeichnungen
EQDP - SBL-SBL
EQDP - SBL-SBR
EQDP - SBL-SED
EQDP - SBL-SEU
EQDP - SBL-STL
EQDP - SBL-STR
EQDP - SBL-TBL
EQDP - SBL-TBR
EQDP - SBL-TED
EQDP - SBL-TEU
EQDP - SBL-TTL
EQDP - SBL-TTR
EQDP - SBR-SBL
EQDP - SBR-SBR
EQDP - SBR-SED
EQDP - SBR-SEU
EQDP - SBR-STL
EQDP - SBR-STR
EQDP - SBR-TBL
EQDP - SBR-TBR
EQDP - SBR-TED
EQDP - SBR-TEU
EQDP - SBR-TTL
EQDP - SBR-TTR
EQDP - SED-SBL
EQDP - SED-SBR
EQDP - SED-SED
EQDP - SED-SEU
EQDP - SED-STL
EQDP - SED-STR
EQDP - SED-TBL
EQDP - SED-TBR
EQDP - SED-TED
EQDP - SED-TEU
EQDP - SED-TTL
EQDP - SED-TTR
EQDP - SEU-SBL
EQDP - SEU-SBR
EQDP - SEU-SED
EQDP - SEU-SEU
EQDP - SEU-STL
EQDP - SEU-STR
EQDP - SEU-TBL
EQDP - SEU-TBR
EQDP - SEU-TED
EQDP - SEU-TEU
EQDP - SEU-TTL
EQDP - SEU-TTR
EQDP - STL-SBL
EQDP - STL-SBR
EQDP - STL-SED
EQDP - STL-SEU
EQDP - STL-STL
EQDP - STL-STR
EQDP - STL-TBL
EQDP - STL-TBR
EQDP - STL-TED
EQDP - STL-TEU
EQDP - STL-TTL
EQDP - STL-TTR
EQDP - STR-SBL
EQDP - STR-SBR
EQDP - STR-SED
EQDP - STR-SEU
EQDP - STR-STL
EQDP - STR-STR
EQDP - STR-TBL
EQDP - STR-TBR
EQDP - STR-TED
EQDP - STR-TEU
EQDP - STR-TTL
EQDP - STR-TTR
EQDP - TBL-SBL
EQDP - TBL-SBR
EQDP - TBL-SED
EQDP - TBL-SEU
EQDP - TBL-STL
EQDP - TBL-STR
EQDP - TBL-TBL
EQDP - TBL-TBR
EQDP - TBL-TED
EQDP - TBL-TEU
EQDP - TBL-TTL
EQDP - TBL-TTR
EQDP - TBR-SBL
EQDP - TBR-SBR
EQDP - TBR-SED
EQDP - TBR-SEU
EQDP - TBR-STL
EQDP - TBR-STR
EQDP - TBR-TBL
EQDP - TBR-TBR
EQDP - TBR-TED
EQDP - TBR-TTL
EQDP - TBR-TEU
EQDP - TED-SBR
EQDP - TED-SED
EQDP - TED-SEU
EQDP - TED-STL
EQDP - TED-STR
EQDP - TED-TBL
EQDP - TED-TBR
EQDP - TED-TED
EQDP - TED-TEU
EQDP - TED-TTL
EQDP - TED-TTR
EQDP - TED-SBL
EQDP - TEU-SBL
EQDP - TEU-SBR
EQDP - TEU-SED
EQDP - TEU-SEU
EQDP - TEU-STL
EQDP - TEU-STR
EQDP - TEU-TBL
EQDP - TEU-TBR
EQDP - TEU-TED
EQDP - TEU-TEU
EQDP - TEU-TTL
EQDP - TEU-TTR
EQDP - TTL-SBL
EQDP - TTL-SBR
EQDP - TTL-SED
EQDP - TTL-SEU
EQDP - TTL-STL
EQDP - TTL-STR
EQDP - TTL-TBL
EQDP - TTL-TBR
EQDP - TTL-TED
EQDP - TTL-TEU
EQDP - TTL-TTL
EQDP - TTL-TTR
EQDP - TTR-SBL
EQDP - TTR-SBR
EQDP - TTR-SED
EQDP - TTR-SEU
EQDP - TTR-STL
EQDP - TTR-STR
EQDP - TTR-TBL
EQDP - TTR-TBR
EQDP - TTR-TED
EQDP - TTR-TEU
EQDP - TTR-TTL
EQDP - TTR-TTR
EQDP - Anwendungsdruck für Anschraubmöglichkeit
EQDP - .8 mm (.0315") Highspeed-Twinax-Kabelkonfektion mit Differenzialpaar
EQXX Verknüpfte Ansichten
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

QSE-Differenzialpaar
QSE-DP

0.80 mm Q Pairs® Highspeed-Groundplane-Buchsenleiste, Differenzialpaar

QTE Differenzialpaar-Steckverbinder
QTE-DP

0.80 mm Q Pairs® Highspeed-Groundplane-Terminal, Differenzialpaar

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8544.42
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenhaltig
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Nicht feuchtigkeitsempfindlich
WEEE Konform
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH TPO
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
Handelsmarken Q PAIRS
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.