EQDP - 0.80 mm Q Pairs® Twinax-Kabelgruppe

Die EQDP ist eine 0.80 mm Highspeed-Kabelkonfektion für Kabel-zu-Board-Anwendungen. Die EQDP ist kompatibel mit den QTE-DP und QSE-DP-Groundplane-Steckverbindern und verwendet Samtecs Eye Speed-Kabel, um eine 14 Gbit/s-Leistung zu erzielen. Samtecs einzigartige Fertigungstechniken ermöglichen es Kunden, kundenspezifische Kabellängen für eine schnelle Lieferung zu spezifizieren.

Eigenschaften

  • 0,80-mm-Raster (0,0315")

  • 100 Ohm differentielle Signalführung

  • 30 AWG Twinax-Kabel

  • Zweireihiges System mit bis zu 112 Kontakten

  • Optionale Schraubenmontagen für die rauesten Anforderungen

0.80 mm Q Pairs® Twinax-Kabelgruppe
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Drucke und Fußabdrücke
EQDP - SBL-SBL
EQDP - SBL-SBR
EQDP - SBL-SED
EQDP - SBL-SEU
EQDP - SBL-STL
EQDP - SBL-STR
EQDP - SBL-TBL
EQDP - SBL-TBR
EQDP - SBL-TED
EQDP - SBL-TEU
EQDP - SBL-TTL
EQDP - SBL-TTR
EQDP - SBR-SBL
EQDP - SBR-SBR
EQDP - SBR-SED
EQDP - SBR-SEU
EQDP - SBR-STL
EQDP - SBR-STR
EQDP - SBR-TBL
EQDP - SBR-TBR
EQDP - SBR-TED
EQDP - SBR-TEU
EQDP - SBR-TTL
EQDP - SBR-TTR
EQDP - SED-SBL
EQDP - SED-SBR
EQDP - SED-SED
EQDP - SED-SEU
EQDP - SED-STL
EQDP - SED-STR
EQDP - SED-TBL
EQDP - SED-TBR
EQDP - SED-TED
EQDP - SED-TEU
EQDP - SED-TTL
EQDP - SED-TTR
EQDP - SEU-SBL
EQDP - SEU-SBR
EQDP - SEU-SED
EQDP - SEU-SEU
EQDP - SEU-STL
EQDP - SEU-STR
EQDP - SEU-TBL
EQDP - SEU-TBR
EQDP - SEU-TED
EQDP - SEU-TEU
EQDP - SEU-TTL
EQDP - SEU-TTR
EQDP - STL-SBL
EQDP - STL-SBR
EQDP - STL-SED
EQDP - STL-SEU
EQDP - STL-STL
EQDP - STL-STR
EQDP - STL-TBL
EQDP - STL-TBR
EQDP - STL-TED
EQDP - STL-TEU
EQDP - STL-TTL
EQDP - STL-TTR
EQDP - STR-SBL
EQDP - STR-SBR
EQDP - STR-SED
EQDP - STR-SEU
EQDP - STR-STL
EQDP - STR-STR
EQDP - STR-TBL
EQDP - STR-TBR
EQDP - STR-TED
EQDP - STR-TEU
EQDP - STR-TTL
EQDP - STR-TTR
EQDP - TBL-SBL
EQDP - TBL-SBR
EQDP - TBL-SED
EQDP - TBL-SEU
EQDP - TBL-STL
EQDP - TBL-STR
EQDP - TBL-TBL
EQDP - TBL-TBR
EQDP - TBL-TED
EQDP - TBL-TEU
EQDP - TBL-TTL
EQDP - TBL-TTR
EQDP - TBR-SBL
EQDP - TBR-SBR
EQDP - TBR-SED
EQDP - TBR-SEU
EQDP - TBR-STL
EQDP - TBR-STR
EQDP - TBR-TBL
EQDP - TBR-TBR
EQDP - TBR-TED
EQDP - TBR-TTL
EQDP - TBR-TEU
EQDP - TED-SBR
EQDP - TED-SED
EQDP - TED-SEU
EQDP - TED-STL
EQDP - TED-STR
EQDP - TED-TBL
EQDP - TED-TBR
EQDP - TED-TED
EQDP - TED-TEU
EQDP - TED-TTL
EQDP - TED-TTR
EQDP - TED-SBL
EQDP - TEU-SBL
EQDP - TEU-SBR
EQDP - TEU-SED
EQDP - TEU-SEU
EQDP - TEU-STL
EQDP - TEU-STR
EQDP - TEU-TBL
EQDP - TEU-TBR
EQDP - TEU-TED
EQDP - TEU-TEU
EQDP - TEU-TTL
EQDP - TEU-TTR
EQDP - TTL-SBL
EQDP - TTL-SBR
EQDP - TTL-SED
EQDP - TTL-SEU
EQDP - TTL-STL
EQDP - TTL-STR
EQDP - TTL-TBL
EQDP - TTL-TBR
EQDP - TTL-TED
EQDP - TTL-TEU
EQDP - TTL-TTL
EQDP - TTL-TTR
EQDP - TTR-SBL
EQDP - TTR-SBR
EQDP - TTR-SED
EQDP - TTR-SEU
EQDP - TTR-STL
EQDP - TTR-STR
EQDP - TTR-TBL
EQDP - TTR-TBR
EQDP - TTR-TED
EQDP - TTR-TEU
EQDP - TTR-TTL
EQDP - TTR-TTR
EQDP - Anwendungsdruck für Anschraubmöglichkeit
EQDP - .8 mm (.0315") Highspeed-Twinax-Kabelkonfektion mit Differenzialpaar
EQXX Verknüpfte Ansichten
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

QSE-Differenzialpaar
QSE-DP

0.80 mm Q Pairs® Highspeed-Groundplane-Buchsenleiste, Differenzialpaar

QTE Differenzialpaar-Steckverbinder
QTE-DP

0.80 mm Q Pairs® Highspeed-Groundplane-Terminal, Differenzialpaar

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
RU-Zertifikat Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.